Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vícenásobná připojovací deska pro blok ejektorů se systémem sériového přenosu dat – řada ZKJ

Tvorba a řízení vakua efektivně pomocí sériové komunikace

  • Vzdálené řízení – nastavení a ovládání až 16 ejektorů v bloku pomocí komunikačního protokolu PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Snížení spotřeby energie a výrobních nákladů – funkce energy saving, konektory M12, snadná výměna filtrační vložky a rychlejší uvolnění předmětu
  • Garantovaná odolnost – stupeň krytí IP65 zaručující ochranu i v náročných podmínkách

Základní technické informace

  • průměr trysky: 0.7, 1.0, 1.2, 1.5 mm
  • sací výkon až 74 l/min při hladině vakua -89 kPa
  • max. průtok (ventil): 415 Nl/min
  • rychlé uvolnění předmětu
  • provedení odvzdušnění: nástrčná spojka, nebo vestavěný tlumič hluku s vyšší účinností
  • snadná výměna filtrační vložky.


  • UPOZORNĚNÍ! Tento blok nelze objednat bez ejektorů. Více informací naleznete v katalogu nebo kontaktujte SMC použitím tlačítka "Dotaz na SMC" vpravo. Rádi poradíme se specifikací produktu a s veškerými technickými dotazy týkajícími se řady ZKJ.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Stanice
Jednotka sériového přenosu dat
U-strana koncová deska a přívod (P)