Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZKJ, Vakuová jednotka pro montáž do bloku se systémem sériového přenosu dat

  • sací výkon až 74 l/min při hladině vakua -89 kPa
  • průměr trysky: 0.7, 1.0, 1.2, 1.5 mm
  • funkce zabránění poklesu vakua a pádu předmětu v případě výpadku napájení
  • provedení odvzdušnění: nástrčná spojka, nebo vestavěný tlumič hluku s vyšší účinností
  • snadná výměna filtrační vložky
  • stupeň krytí: IP65.

Nakonfigurujte si produkt

 
jmenovitá velikost trysky
přípojení vakua (V), přívod (P)
odvzdušnění
Ventil pro rychlé uvolnění předmětu
kombinace vakuového a uvolňovacího ventilu
jmenovité napětí
světelná signalizace a zhášecí obvod
snímač tlaku
volitelné provedení