- Domů
- Produkty a podpora
- Prvky pro vakuum
- Ejektory
- ZK2*A
Prvky pro vakuum
Vakuová jednotka, samostatný ejektor / Externí přívod vakua – řada ZK2*A
Tiché a energeticky úsporné řešení s kompaktním systémem vakua
- Zvýšení účinnosti – vše v jedné vakuové jednotce
- Snížení spotřeby stlačeného vzduchu – digitální snímač vakua s funkcí energy saving a 2-stupňový ejektor
- Kompaktní provedení a snížená hmotnost – ideální řešení pro robotické aplikace
- Vzdálená komunikace – řízení a monitorování až 16 výstupů pomocí sériové komunikace s širokou nabídkou komunikačních protokolů a IO-Link.
Základní technické informace
- vakuová jednotka v různých provedeních (samostatný ejektor / s externím přívodem vakua / pro montáž do bloku) se sníženou hlučností a volitelnou funkcí energy saving.
- digitální snímač vakua s funkcí energy saving: po dosažení požadované hodnoty vakua se přívod stlačeného vzduchu vypne.
- velmi účinný 2-stupňový ejektor: Snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 30 %.
- 2x2/2 ventil (vakuový ventil / uvolňovací ventil): Vakuový ventil s funkcí udržení vakua. Interní propojení vakuového a uvolňovacího ventilu.
- kompaktní provedení s nízkou hmotností díky kombinaci více komponentů v jednom tělese.
- Řízení a monitorování až 32 výstupů pomocí sériové komunikace s širokou nabídkou komunikačních protokolů:
- EX260 komunikační protokoly: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
- EX500 komunikační protokoly: decentralizovaný systém Gateway
- EX600 komunikační protokoly: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, bezdrátová komunikace.
- Vzduchem ovládaný.
Krok 1: Výběr provedení
Výběr požadovaného provedení prvku.
Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.
Žádné výsledky vyhledávání
Žádné výsledky vyhledávání