Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vakuová jednotka, samostatný ejektor / Externí přívod vakua – řada ZK2*A

Tiché a energeticky úsporné řešení s kompaktním systémem vakua

  • Zvýšení účinnosti – vše v jedné vakuové jednotce
  • Snížení spotřeby stlačeného vzduchu – digitální snímač vakua s funkcí energy saving a 2-stupňový ejektor
  • Kompaktní provedení a snížená hmotnost – ideální řešení pro robotické aplikace
  • Vzdálená komunikace – řízení a monitorování až 16 výstupů pomocí sériové komunikace s širokou nabídkou komunikačních protokolů a IO-Link.

Základní technické informace

  • vakuová jednotka v různých provedeních (samostatný ejektor / s externím přívodem vakua / pro montáž do bloku) se sníženou hlučností a volitelnou funkcí energy saving.
  • digitální snímač vakua s funkcí energy saving: po dosažení požadované hodnoty vakua se přívod stlačeného vzduchu vypne.
  • velmi účinný 2-stupňový ejektor: Snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 30 %.
  • 2x2/2 ventil (vakuový ventil / uvolňovací ventil): Vakuový ventil s funkcí udržení vakua. Interní propojení vakuového a uvolňovacího ventilu.
  • kompaktní provedení s nízkou hmotností díky kombinaci více komponentů v jednom tělese.
  • Řízení a monitorování až 32 výstupů pomocí sériové komunikace s širokou nabídkou komunikačních protokolů:
    • EX260 komunikační protokoly: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 komunikační protokoly: decentralizovaný systém Gateway
    • EX600 komunikační protokoly: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, bezdrátová komunikace.
      • Vzduchem ovládaný.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
typ tělesa
jmenovitá velikost trysky
vakuový ventil / uvolňovací ventil
napětí
IO-Link Compatible Vacuum Pressure Switch
Konektor
přívod vakua (V)
upevňovací úhelník
individuální vstup zavzdušnění
ovldádané šroubovákem, dlouhá matice
nastavení průtoku zavzdušnění
ventil zabraňující interferenci při odvzdušnění