Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Zesilovač průtoku / ejektor – řada ZHV

Snižte spotřebu stlačeného vzduchu

  • Maximální efektivita energií – 4-násobné zesílení průtoku vzduchu pro ofuk a 3-násobné zesílení sacího výkonu

  • Výkon pro aplikace vyžadující vysoký průtok – nastavitelný průtok ofuku (až 6280 l/min) a sací výkon (až 5270 l/min)

  • Více místa ve stroji – kompaktní provedení (až o 50 % menší zástavbové rozměry v porovnání s řadou ZH-X185) a nízká hmotnost (u velikosti ZHV10 pouhých 46 g)

  • Jednoduchý provoz a údržba – pneumaticky ovládaný, bezúdržbový.

Základní technické informace

  • průměry průtočného průřezu: 13, 21.6, 30 a 42 mm
  • otočením trysky proti směru hodinových ručiček se průtok zvyšuje (zvýšení hodnoty vakua)
  • otočením trysky po směru hodinových ručiček se průtok snižuje (snížení hodnoty vakua)
  • k dispozici upevňovací úhelník a prachový vak.