Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ZH*A

Jednoduchá a rychlá tvorba vakua

  • Minimální moment setrvačnosti při manipulaci – hmotnost snížena až o 74 % v porovnání se stávajícím modelem
  • Prostorově úsporný – celková délka zkrácena až o 11 % a výška až o 25 %
  • Velký objem nasávaného vzduchu – sací výkon až 155 l/min (ANR)
  • Snadné použití – 4 způsoby montáže.

Základní technické informace

  • In-line (bez tlumiče hluku) / kompaktní (s vestavěným tlumičem hluku) s nízkou hmotností
  • max. sací výkon: 155 l/min
  • průměr trysky: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 a 2 mm
  • připojení nástrčnými spojkami nebo závity (G/Rc/NPT)
  • 4 způsoby montáže: přímá, upevňovací úhelník, upevňovací úhelník typu L nebo držák pro montáž na DIN lištu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace
Žádné výsledky vyhledávání

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

ZHA--
průměr trysky
provedení
vakuum
vstup tlaku
připojení vakua
připojení odvzdušnění
příslušenství