Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka (chiller), se dvěma okruhy, pro laserové aplikace - řada HRLE

Jeden místo dvou, v provedení pro venkovní použití

  • Snadný proces chlazení - různé teploty pro dva oddělené okruhy mohou být kontrolovány pouze jedním zařízením
  • Široké spektrum aplikací - k dispozici možnost vodního chlazení, vhodné do prostředí pro výrobu baterií
  • Vhodné pro venkovní použití - ochrana proti stříkající vodě, stupeň kryti IPX4
  • Nízké náklady - snížená spotřeba energie, pouze jeden kompresor, ventilátor a čerpadlo, bez ohřívače oběhového média

Základní technické informace

  • chladicí jednotka (chiller) se dvěma okruhy, vzduchem a vodou chlazené
  • chladicí výkon:
    • vzduchem chlazené: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • vodou chlazené: CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • teplotní stabilita: CH1: ± 0.1 °C, CH2: ± 0.5 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: CH1: 15 až 25 °C, CH2: 20 až 40 °C.
  • teplotní stabilita: CH1: ± 0.1 °C, CH2: ± 0.5 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: CH1: 15 až 25 °C, CH2:20 až 40 °C.
  • Krok 1: Výběr provedení

    Výběr požadovaného provedení prvku.

    Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

    Krok 2: Libovolná konfigurace

     
    chladicí výkon
    Způsob chlazení
    napájení
    volitelné provedení