Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

XTO-674, Zpětný ventil

  • materiál tělesa: mosaz
  • nízký tlak pro otevření ventilu: 0.01 MPa
  • pro vyšší teploty: 80 °C
  • pro nízké teploty: -30 °C
  • materiál těsnění: NBR / FKM / CR