Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

XT34-303, Vzduchem ovládaný zpětný ventil se snímáním polohy

  • dle normy ISO 13849.
  • elektronický snímač polohy (PNP): řada D-M9.
  • kabel: délka 0.5 m a M8 konektor.
  • rozsah provozních tlaků: 0.1 až 0.7 MPa.
  • teplota média a prostředí : –5 až 60 °C (bez námrazy).

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

XT34-303
velikost tělesa