Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Škrticí ventil se zpětným ventilem, horizontální přívod, s kompaktní stupnicí, pro čisté prostředí – řada 10-AS*2*1FSG-G-A

  • korozivzdorná ocel SUS 303
  • pro čisté prostředí
  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 2 až 16 mm, 1/8" až 1/2"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

10-AS21FSG-G-A
Velikost tělesa
provedení
typ ovládání
velikost připojovacího závitu
hadice
zvláštní provedení