Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VZM500, Mechanicky / ručně ovládaný 5/2 a 5/3 ventil

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • provozní tlak: 0.15 až 0.7 MPa
  • teplota média a okolí: -5° až 60 °C (bez námrazy)
  • poměrný průřez (Cv): 0.6
  • připojovací závity: hlavní ventil Rc 1/8, pilotní ventil (odvzdušnění) M5 x 0.8