Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VZM400, Mechanicky / ručně ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, ocelové těsnění

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • provozní tlak: 0.15 až 1.0 MPa
  • teplota média a okolí: -5° až 60°C (bez námrazy)
  • poměrný průřez (Cv): 0.55
  • připojovací závity: hlavní ventil Rc 1/8, pilotní ventil (odvzdušnění) M5 x 0.8