Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VZ500, Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil, se závity v tělese / montáž na základovou desku (metrický)

  • Výběhový prvek. Pro více informací kontaktujte SMC.
  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: interní přívod pilotního vzduchu: 0,15~0,7 MPa;
    typ s externím pilotním vzduchem: hlavní napájecí tlak: 0,7 MPa; externí pilotní tlak: 0,15~0,7 MPa
  • průtok: Cv 0.5
  • jmenovité napětí: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  • reakční doba: 20ms a méně

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
připojení
provedení tělesa / pístnice
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
volitelné provedení
Q