Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VZ300, Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil, se závity v tělese / montáž na základovou desku (metrický)

  • Výběhový prvek. Pro více informací kontaktujte SMC.
  • 3/2 ventil, se závity v tělese, montáž na základovou desku, elastomerové těsnění
  • závit: metrický typ
  • nízký příkon: 1.8WDC
  • provozní tlak ( MPa ): 0,15 až 0,7 (interní přívod pilotního vzduchu)
  • reakční doba (ms): 20 a méně (0.5MPa)
  • Cv faktor (průtok): 0.2 (se závity v tělese), 0.25 (montáž na základovou desku)

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
připojení
provedení tělesa / pístnice
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
závit
volitelné provedení
Q