Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VXK, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil, pro stlačený vzduch, vodu, páru a olej, s vestavěným filtrem

Požadavky průmyslu na přímo ovládaný 2/2 elektromagnetický ventil s nízkými nároky na údržbu a dlouhou životností vyslyšeli naši vývojoví inženýři s novou řadou VXK s jedinečně vestavěným filtrem. Navrženo pro zlepšení výkonu a snížení úniku VXK ventilu s integrovaným sítkem z korozivzdorné oceli, které účinně odstraňuje nečistoty v cirkulující kapalině, kde tak chrání následné zařízení, což zajišťuje delší životnost ventilu. Mezi další výhody tohoto prostorově úsporného řešení je zkrácení času potřebného pro údržbu, kde filtr ve tvaru písmene Y lze snadno vyjmout bez nutnosti demontáže potrubí. Řada VXK je zaměnitelná ve velikosti připojení a napětí s naší populární VX2 řadou elektromagnetických ventilů, se kterou sdílí mnoho dalších rysů a výkonů. K dispozici je možné napájení AC nebo DC a obě varianty, jak uzavřený nebo otevřený typ ventilu. VXK má krytí IP65 a je ideální pro použití se vzduchem, vodou, olejem nebo párou při tlaku až 3.0MPa a s kapalinami o teplotách mezi -20°C až +60°C.