Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VXB

It will live up to your expectations

  • Reduce your costs– Long service life
  • Lower your maintenance costs– Robust construction
  • Rely on it– High sealing performance
  • Fit it in narrow spacesAs small as 100 mm

Základní technické informace

  • Applicable fluid: steam, water and air
  • Flow rates up to 108 l/min. Orifice diameter: 11 to 18 mm
  • Port size: 3/8" to 3/4"
  • Long life service: up to 5 million cycles
  • Body material: stainless steel 316L equivalent, bronze.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 11 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

VXB215A
materiál tělesa / připojení / ekvivalentní průměr
provedení na tlak
typ závitu
signalizace
zvláštní provedení