Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VX3*, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, stlačený vzduch, vodu, páru, olej a vakuum, samostatný

  • elektromagneticky přímo ovládaný 3/2 ventil
  • max. provozní tlak (MPa): 2.0 pro vodu, stlačený vzduch a olej; 1.0 pro páru
  • provedení se sníženým příkonem (DC typ): VX31: 6 W až 4.5 W,
    VX32: 8 W až 7 W, VX33: 11.5 W až 10.5 W
  • stupeň krytí: IP65
  • v souladu s UL-94 V-0