Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VX3* Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, stlačený vzduch, vodu, páru, olej a vakuum, montáž na základovou desku

  • elektromagneticky přímo ovládaný 3/2 ventil na vícenásobnou desku
  • max. provozní tlak (MPa): 2.0
  • průtokové charakteristiky: 0.08 až 0.5 Cv
  • napětí: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC; 12, 24 V DC

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
tryska
provedení
volitelné provedení
volitelné provedení
napětí
elektrické připojení
usměrňovač