Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VX21/22/23, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil, stlačený vzduch, vodu, páru, olej a vakuum, samostatný

  • přímo řízený 2/2 elektromagnetický ventil
  • zvýšená odolnost proti korozi
  • stupeň krytí: IP65
  • nízký příkon (0.8W při 24 V DC)
  • snížený příkon (DC provedení)

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
tryska
provedení
použitelná média
volitelné provedení
velikost připojovacího závitu
závit
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
usměrňovač
upevňovací úhelník