Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VVX, Vícenásobná připojovací deska - pro elektromagneticky ovládané 2/2 ventily, pro vodu a olej, Energy Saving

  • připojovací závity (VÝSTUP): Rc 1/8, Rc 1/4
  • materiál těsnění: NBR, FKM, EPDM 
  • jmenovité napětí: 24 V DC, 12 V DC
  • počet stanic: 2 až 10

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
velikost připojovacího závitu
typ závitu
základová deska, materiál těsnění
volitelné provedení
počet připojovacích desek