Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VV100

VV100
S ohledem na požadavky v elektronickém a polovodičovém průmyslu na kompaktní připojovací jednotky s integrovanými 3/2 elektromagnetickými ventily jsme rádi, že můžeme představit naši novou řadu VV100 s integrovanou připojovací jednotkou. Naši inženýři výzkumu a vývoje přišli s prostorově úsporným návrhem a společně se snadností použití integrovali dva samostatné 3/2 elektromagnetické ventily do každého ventilu, čímž se snižuje celkový rozměr jednotky. Prostřednictvím této jedinečné vlastnosti může být nyní délka VV100 ventilového bloku až 146.4mm a lze ji jednoduše měnit pomocí svorníků a přidáním nebo odebráním stanic nebo přímým prodrátováním. S požadavkem na úsporu energie lze objednat jednotlivé ventily s úsporným obvodem pro snížení spotřeby energie 0.4W jako standard nebo pouze 0.15W při použití typu pro trvalý provoz. A jako každý ventil lze ručně vypnout, pro záruku bezpečné údržby. Řada VV100 je vhodná jak pro přímou montáž, tak i s použitím držáku a mouhou být také použity různé velikosti šroubení, včetně našich miniaturních 2mm nástrčných spojek.

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.