Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VSS/VSR

VSS/VSR
  • 5/, 5/3 ventily dle ISO standard 15407-2
  • rozhraní: 18 mm velikost (VSS/R8-2) & 26 mm velikost (VSS/R8-4)
  • kompaktní, vysoký průtok (až 1085 l/min)
  • rychlá reakční doba (VSS8-2: 20 ms a méně)
  • dlouhá životnost: 200 milionů cyklů
  • provedení: elastomerové/kovové těsnění; paralelní/seriové zapojení; interní prodrátování
  • stupeň krytí: IP65 (ne pro D-sub konektor a plochý kabel)

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.