Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VS*8-4, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, dle ISO 15407-2, velikost 26 mm

  • velikost:18mm
  • provedení ventilu: kovové & elastomerové těsnění
  • vhodné pro průměry válců do ø80
  • médium: vzduch a inertní plyny
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • jmenovité napětí: 12V DC, 24V DC
  • stupeň krytí: IP65