Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VR12*1F, Logický ventil funkce A (AND), plastové provedení s nástrčnými spojkami

  • max. provozní tlak: 1 MPa (145 psi)
  • min. provozní tlak: 0.05 MPa (7 psi)
  • zkušební tlak: 1.5 MPa (218 psi)
  • teplota média a okolí: -5 ° až 60 °C (23 ° až 140 °F) (bez námrazy)

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 2 z 2 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

VR1211F-
pro hadice vnější pr.