Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VR12*0F, Logický ventil funkce NEBO (OR), plastové provedení s nástrčnými spojkami

  • max. provozní tlak: 1 MPa (145 psi)
  • min. provozní tlak: 0.05 MPa (7 psi)
  • zkušební tlak: 1.5MPa (218 psi)
  • teplota média a okolí: -5 ° až 60 °C (23 ° až 140 °F) (bez námrazy)