Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQZ115, řada 100, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, montáž na základovou desku

  • médium: vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 - 0.7MPa
    (pro vyšší tlak: 1.0MPa)
  • mm²: ocelové šoupátko 10,9; elastomerové 12,7
  • jmenovité napětí: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • reakční doba: ocelové šoupátko 14ms a méně;
    elastomerové těsnění 15ms a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50°C