Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQZ**5, Řada 200/300, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, montáž na základovou desku

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (pro vyšší tlak 1.0 MPa)
  • Cv faktor (průtok): VQZ200 0.55 až 0.7; VQZ300 0.85 až 1.2
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba:
    VQZ200 ocelové těsnění - 14 ms a méně; elastomerové těsnění - 15 ms a méně
    VQZ300 ocelové těsnění - 17 ms a méně; elastomerové těsnění - 25 ms a méně

Nakonfigurujte si produkt

 
řady
kombinace
funkce
napětí cívky
elektrické připojení: vodiči
pomocné ruční ovládání
stupeň krytí IP65
1
velikost připojovacího závitu
typ závitu