Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQZ**5*, řada 1000/2000/3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku

  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (provedení pro vyšší tlak 1.0 MPa)
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    ocelové těsnění - 2.2 (0.12) až 16.2 (0.9); elastomerové těsnění - 3.6 (0.2) až 21.6 (1.2)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms) standard 1W, pro vyšší tlak 1.5W:
    ocelové těsnění - 25 a méně; elastomerové těsnění - 30 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 ° C

Nakonfigurujte si produkt

 
řady
kombinace
typ těsnění
funkce
napětí cívky
elektrické připojení: vodiči
pomocné ruční ovládání
stupeň krytí IP65
velikost připojovacího závitu
Q