Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQZ**2, Řada 200/300, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, se závity v tělese

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (pro vyšší tlak: 1.0 MPa)
  • Cv faktor (průtok): VQZ200 0.4 až 0.6; VQZ300 0.75 až 0.9
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba:
    VQZ200 ocelové těsnění - 14 ms a méně; elastomerové těsnění - 15 ms a méně
    VQZ300 ocelové těsnění - 17ms a méně; elastomerové těsnění - 25ms a méně