Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQZ**2*, řada 1000/2000/3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, se závity v tělese

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    ocelové těsnění - 2.0 (0.11) až 12.6 (0.7);
    elastomerové těsnění - 3.1 (0.17) až 16.2 (0.9)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms): standard 1W, pro vyšší tlak 1.5W:
    ocelové těsnění - 25 a méně; elastomerové těsnění - 30 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C