Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQC5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, interní prodrátování

  • náhrada výběhového pilotního ventilu VQ100 novým ventilem řady V100
  • snížený příkon: 0.4 W (nízký příkon ), 0.95 W (standard)
  • vyšší provozní tlak: 1.0 MPa
  • kompaktní (25/41 mm rozteč ventilů) s vysokým průtokem (až do 4350 l/min)
  • další: nový způsob aretace (pomocné ruční ovládání), připojovací deska s interním prodrátováním

Nakonfigurujte si produkt

 
ovládání
těsnění
funkce
napětí cívky
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
specifikace připojení
velikost připojovacího závitu
závit