Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQC4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, interní prodrátování

  • náhrada výběhového typu pilotního ventilu VQ100 novým provedením V100
  • snížený příkon: 0.4 W (nízkonapěťové provedení), 0.95 W (standardní)
  • vyšší provozní tlak: 1.0 MPa
  • kompaktní provedení (25/41 mm rozteč ventilů) s vyšším průtokem (až do 4350 l/min)
  • ostatní: nově s aretací (pomocné ruční ovládání), základová deska s interním prodrátováním

Nakonfigurujte si produkt

 
konfigurace
těsnění
funkce
napětí cívky
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
specifikace připojení
velikost připojovacího závitu
závit