Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQC1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení

  • médium: vzduch / inertní plyny
  • provozní tlak: 0.1 až 0.7MPa
    (pro vyšší tlak do 1.0MPa)
  • mm²: kovové těsnění 3,2; elastomerové těsnění 4,5
  • jmenovité napětí: 24VDC
  • reakční doba (ms) standard 0.4W:
    kovové těsnění 20 a méně; elastomerové těsnění 25 a méně
  • teplota & média a okolí: -10 až 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
konfigurace
těsnění
funkce
napětí cívky
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání