Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ5*5*, řada 5000, Elektromagnetický ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení, montáž na základovou desku

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řaduVQ5000
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.10 až 1.0MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    5/2 ventil, ocelové těsnění - 72.0 (4.0); 5/2 ventil, elastomerové těsnění - 79.2 (4.4)
    5/3 ventil, ocelové těsnění - 41.4 (2.3) až 72.0 (4.0);
    5/3 ventil, elastomerové těsnění - 45.0 (2.5) až 79.2 (4.4)
  • jmenovité napětí: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • reakční doba: (ms) standard 1W:
    ocelové těsnění 20 or less to 62 or less;
    rubber seal 25 or less to 75 or less
  • teplota média a okolí: ocelové těsnění -10 až 50 °C;
    elastomerové těsnění -5 až 50°C

Nakonfigurujte si produkt

 
kombinace
typ těsnění
funkce
napětí
elektrické připojení: vodiči
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
krytí
specifikace připojení
velikost připojovacího závitu
závit
CE certifikace