Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ20/30, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil

  • médium: stlačený vzduch/inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.01-0.6MPa
  • poměrný průřez (Cv/poměrný ekvivalentní průměr): 7.2mm 2 -17.5 mm 2 (0.4/pr.3-1/pr.4.8)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC; 100, 110, 200 V AC
  • reakční doba: 5ms a méně (VQ20); 20ms a méně (VQ30)
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
řady
typ tělesa
napětí cívky
elektrické připojení: vodiči
ochrana proti přepětí
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
volitelné provedení
Q