Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ110, řada 100, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, N.C., kompaktní provedení

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu V100.
  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0 až 0.8 MPa
  • Cv faktor: 0.02 (standard, pro vyšší tlak); 0.04 (volitelně, pro velký průtok)
  • jmenovité napětí: 100, 200, 110, 220 V AC; 12, 24 V DC
  • reakční doba: 6.5 ms a méně

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
napětí cívky
elektrické připojení: vodiči
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
Q