Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ1000 Series, VQ1*0*, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type, Base Mounted, New Style

  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1MPa - 0.7MPa
    (pro vyšší tlak 1.0MPa)
  • efektivní průřez mm 2 (Cv): ocelové šoupátko 3.6 (0.2);
    elastomerové těsnění 5.4 (0.3)
  • jmenovité napětí: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • teplota média a okolí: -10 až 50°C