Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VO301, Pilotní ventil, pro řadu VNH

  • pilotní elektromagneticky ovládaný ventil pro řadu VNH
  • použitelné napětí: -15% až 10% napájecího napětí
  • příkon (DC): 4.8W
  • pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace

Nakonfigurujte si produkt

 
napětí
elektrické připojení: vodiči