Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VM800, Řada 800, Mechanicky ovládaný 3/2 ventil

  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 6mm 2 (0.33)
  • teplota média a okolí: -5° až 60°C (bez námrazy)
  • připojovací závity (jmenovitá velikost): Rc 1/8 (6A)

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

VM830-01-
závit
typ pohonu