Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VK3000, Elektromagnetický přímo ovládaný 5/2 ventil, elastomerové těsnění

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: 0 až 0.7
  • poměrný průřez mm2 (Cv faktor (průtok)): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • jmenovité napětí: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • ochranná konstrukce: prachotěsná