Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ručně ovládaný ventil - řada VHK-A

Zastavení vzduchu pouhým otočením

  • Jednoduché ovládání – zavření a otevření ventilu pouhým otočením točítka
  • Mnoho variant provedení – mnoho možností připojení, v provedení 2/2 nebo 3/2 ventil
  • Vysoká spolehlivost – díky konstrukci sedlového ventilu.

Základní technické informace

  • max. provozní tlak: 1 MPa
  • max. vakuum: -100 kPa
  • provedení: 2/2 a 3/2 ventil
  • různá barevná provedení točítka pro rozlišení 2/2 a 3/2 ventilu
  • velký výběr provedení připojení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.