Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFS2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 4/2, 4/3 a 5/2, 5/3 ventil, se závity v tělese / montáž na základovou desku (metrický)

  • VFS2000, ventily se závity v tělese nebo pro montáž na základovou desku
  • typy závitů: Rc
  • připojovací závity: 1/8, 1/4
  • max. provozní tlak: 0,99 MPa
  • teplota média a okolí: -10 až 60°C
  • pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
provedení tělesa / pístnice
pilotní ventil
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojení
velikost připojovacího závitu
závit
volitelné provedení
Q