Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFS1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 4/2, 4/3 a 5/2, 5/3 ventil, se závity v tělese (metrický)

  • VFS1000, ventil se závity v tělese
  • typ závitů: Rc
  • médium: stlačený vzduch a inertní plyny
  • max. provozní tlak: 0,99 MPa
  • teplota média a okolí: -10 až 60 °C
  • pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
připojení
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
závit
volitelné provedení
CE certifikace