Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFN2120N-X23/36, 3/2 a 5/2 elektromagnetické ventily dle normy NAMUR, hygienický design

  • hygienický design: plastové těleso bez dutin, možnost přímého čistění, stupeň krytí IP67
  • napětí: 24 V DC
  • elektrické připojení: svisle -X23 nebo vodorovně -X36
  • nízký příkon: 0.5 W
  • připojovací závity: NPT 1/4, G 1/4

Nakonfigurujte si produkt

 
pomocné ruční ovládání
1/3/5 s připojovacími závity
montážní závity
zpětný ventil
elektrické připojení
specifikace ventilu