Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VEX1*0, Proporcionální ventil

  • proporcionální ventil
  • vzduchem ovládaný nebo elektromagneticky nepřímo ovládaný
  • velikosti připojení (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • teplota média a okolí: 0 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 5 z 5 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

VEX10
velikost
provoz
velikost připojovacího závitu
závit
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
volitelné provedení