Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VF5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, s usměrňovačem

  • elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil
  • příkon: standardní provedení 1.55 W, provedení s nízkým příkonem 0.55 W
  • vestavěný usměrňovač (AC)
  • teplota okolí: max. 50°C
  • stupeň krytí: prachotěsný

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 39 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

VF5-1
funkce
připojení
odvzdušnění
specifikace tlaku
specifikace cívky
napětí
elektrické připojení: vodiči
signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
závit
zvláštní provedení