Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventily (všechny typy)

Ventily (všechna provedení)
  • teplota média a okolí (°C): -10 až 50 (bez námrazy)
  • nízký příkon (0.35W standard)
  • jmenovité napětí (DC): 24V
  • stupeň krytí: IP67

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.