Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFS5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 4/2, 4/3 a 5/2, 5/3 ventil, ocelové těsnění, montáž na základovou desku, interní prodrátování / individuální elektrické připojení (metrický)

  • médium: stlačený vzduch a inertní plyny
  • provozní tlak: 0.1 MPa až 1.0 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 2.2 až 5.7
  • jmenovité napětí: 100, 200 V AC 50/60Hz; 24 V DC
  • reakční doba: 60 a méně ms
  • teplota média a okolí: -10 až +60 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
provedení tělesa / pístnice
přímé pomocné ruční ovládání
pilotní ventil
napětí
elektrické připojení: vodiči
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojení
velikost připojovacího závitu
závit
CE certifikace