Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VF1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, s usměrňovačem

  • elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil
  • příkon: standardní provedení 1.55 W, provedení s nízkým příkonem 0.55 W
  • vestavěný usměrňovač (AC)
  • teplota okolí: max. 50°C
  • stupeň krytí: prachotěsný

Nakonfigurujte si produkt

VF1-1-
funkce
připojení
odvzdušnění
specifikace tlaku
specifikace cívky
napětí
elektrické připojení: vodiči
signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
závit
upevňovací úhelník
zvláštní provedení