Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventil (všechna provedení)

Ventil (všechna provedení)
  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: (interní přívod pilotního vzduchu) 0.1 až 0.7 MPa
    (externí pilotní napájení) -100kPa až 0.7 MPa
    (externí pilotní napájení, pilotní tlak) 0.25 - 0.7 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): se závity v tělese 10.6 (0.59);
    montáž na základovou desku 12.6 (0.7)
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (0.5MPa) bez LED signalizace &
    zhášecího obvodu: 32ms a méně
  • teplota média a okolí: 50°C

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.